欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

普通砂轮磨削不锈钢,砂轮易粘附堵塞加工硬化现象严重,有没有好的方法对应?

  • 2022.12.08 14:28:09
  • 米思米
  • 2643

普通砂轮磨削不锈钢,砂轮易粘附堵塞加工硬化现象严重,有没有好的方法对应?
研磨不锈钢材料很容易出现切屑粘附现象,影响加工面的质量,真让人烦恼!请问有什么好的方法能解决呢?

 普通砂轮材质类型和特点

磨粒型号

氧化铝系

氧化锆系

碳化硅系列

磨粒名称

A

WA

PA

Z

GC

C

特点

主要成份
是Al2O3,其中含有

TiO2, Fe2O3等杂质

脆性白色
氧化铝磨料,含
Al2O3 99%

  以上

粉红色氧化铝磨料含

Al2O3 97%
以上,

Cr2O3 0.2%以上

主要成分是
ZrO2(80~85%) ,SiO2,TiO2的

固态磨粒,
硬度低韧性好

绿色碳化硅磨料含SIC 99%以上

黑色碳化硅磨料杂质比GC多

适用材料

多用于钢类的研磨

淬火钢,
合金钢,
高速钢,
高碳钢

适合成型磨削,刀具量具等的精密磨削

适合奥氏体
不锈钢的重研磨

硬质合金,
非铁金属,
非金属

铸铁,
有色金属

加工硬化等现象产生的原因不锈钢导热性差,弹性模量低,伸长率大,用普通砂轮磨削时,其磨削热的积蓄影响将大大强于加工普通钢。普通磨粒在高温下变得软化,在不锈钢表面“挂擦”,不锈钢碎屑包裹住砂轮表层磨粒,使磨粒的尖锐微刃减少或丧失微切削作用,从而增大磨具表面与不锈钢表面的摩擦,磨削阻力猛增,发热更加严重,粘附、熔焊、堵塞等现象就产生。》不锈钢的特性点击此处


解决方法 

首先可以选用陶瓷结合剂的砂轮,陶瓷结合剂化学性能稳定,耐热,抗酸,碱,气孔率大,磨耗小,强度较高,能较好的保持磨具的几何形状。

其次请选用Z磨粒(氧化锆系)的砂轮。MISUMI的Z300型砂轮适合奥氏体不锈钢的研磨。   也可选用陶瓷CBN砂轮,特别适合马氏体不锈钢的研磨。

 推荐产品指南

平面磨削用砂轮

Z300砂轮(SUS300系列不锈钢磨削用,平面1型)
Z300

普通砂轮磨削不锈钢,砂轮易粘附堵塞加工硬化现象严重,有没有好的方法对应?

Z300磨粒具有锋利的形状,在磨削SUS300系列难加工材料时碎成大小适度的颗粒,锋利性可持续保持。另外被磨削工件也很少发生熔敷,故不易产生磨削烧伤,可大幅减少砂轮修锐次数。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities